• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1050-150
1050-175
1050-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGesamtlänge
(mm)
Stahldraht Schneidleistung
(φ/mm)
Kupferdraht Schneidleistung
(φ/mm)
Gewicht
(g/w)
Verpackungsgröße H X B X T
(mm)

30.11 €

1 5 Arbeitstage -1602.23180200×73×15

33.26 €

1 5 Arbeitstage 1019233.5285223×73×20

37.11 €

1 5 Arbeitstage 102173.44365253×73×20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Zangen Zange Typ Zangen Mit oder ohne Feder N/A
Hauptkörper : Option Main Body Greifen Form der Spitze Serrated Sicherheitscode kompatibel A fastening hole on the strap prevents drops.

Technischer Support