Teilenummer
|
---|
PP60-125 |
PP60-150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gesamtlänge (mm) | Stahldraht Schneidleistung (φ/mm) | Kupferdraht Schneidleistung (φ/mm) | Gewicht (g/w) | Verpackungsgröße H X B X T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 123 | 1.2 | 2 | 70 | 170×73×17 | ||
28.33 € | 6 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 150 | 1.6 | 2.6 | 120 | 200×73×17 |
Loading...
Produktkategorie | Kneifzangen | Zange Typ | Kneifzangen | Mit oder ohne Feder | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Hauptkörper : Option | Main Body | Klingenform | Round Blade 56°/ R30 (Thick Blade) | Schneide Veredelung | Mirror Surface Finishing |
Werkstoff | Grip: Elastomer Resin |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge(mm)
Stahldraht Schneidleistung(φ/mm)
Kupferdraht Schneidleistung(φ/mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften