• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kunststoffseitenschneider (gerade Klinge)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

90A-175

Teilenummer
90A-175
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

32.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Kneifzangen Zange Typ Kneifzangen Gesamtlänge(mm) 183
Mit oder ohne Feder N/A Harz Schneidleistung(mm Ø) 6 Hauptkörper : Option Main Body
Gewicht(g/w) 190 Klingenform Straight Blade 45° (thin blade) Schneide Veredelung Mirror Surface Finishing
Werkstoff Grip: Antibacterial Resin Verpackungsgröße H X B X T(mm) 223×73×17 Beiblatt With Stopper Screw.

Sie befinden sich auf der Seite für Kunststoffseitenschneider (gerade Klinge), die Teilenummer ist 90A-175.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 90A-175.

Technischer Support