Abnehmbare Fallschutzstange für Steckregale für kleine bis mittlere Lasten und Steckregale für mittlere Lasten

Abnehmbare Fallschutzstange für Steckregale für kleine bis mittlere Lasten und Steckregale für mittlere Lasten
A fall-prevention device for light/medium weight shelving that can be retrofitted to stacked items to prevent toppling.
[Features]
· A drop prevention bar that can be detached by sliding.
· The position can be changed to accommodate the height of the load because it installs to the holes on the support post.
· Neo gray in color.
· Made of steel. The surface processing is powder coating.
[Applications]
· Prevents loads from falling.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M3-DRB18-NG

Teilenummer
M3-DRB18-NG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

58.45 €

4 7 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl Frontage(mm) 1800 Product Type Ausführung für mittelschwere Lasten optional
Other Option Color Neogray Height Dimension(mm) 64
Conform M3.0/M5 Type For Frontage 1,800 mm Trusco Code 393-4071 Features A drop prevention bar which can be slided to detach it.
Mass 2.1kg The treatment of Metal fittings surface Powder Coating Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Abnehmbare Fallschutzstange für Steckregale für kleine bis mittlere Lasten und Steckregale für mittlere Lasten, die Teilenummer ist M3-DRB18-NG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M3-DRB18-NG.

Technischer Support