Laufrollen für leichtes Stahlregal

Laufrollen für leichtes Stahlregal
A caster with the highest production volume, the most used by our customers. Ideal for lightweight transportation using hand trucks and wagons.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TYSG-75RH
TYSG-75RHS
TYSR-75RH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Details Type Trusco Code Mass Mounting Seat B
(mm)
Mounting Pitch Y
(mm)
Amount Of Content

12.06 €

4 7 Arbeitstage Flexible278-2570390g58421 pc.

14.39 €

4 7 Arbeitstage With freely stopper278-2588440g58421 pc.

6.94 €

4 6 Arbeitstage Fixed278-2596280g47281 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl Product Type Ausführung für leichte Lasten optional Other Option
Allowable Load(kgf) 61 Wheel Diameter D(mm) 75 Wheel Width(mm) 25
Mounting Height H(mm) 93 Mounting Seat A(mm) 70 Mounting Pitch X(mm) 55
Mounting Hole Diameter P(mm) 8.8 Specifications When mounting casters on the shelf for use, calculate with 80% of the allowable load. Example: Allowable load 61 (kgf) x 4 x 0.8 = 195 (kgf)/unit or less. Compatible Mounting Bracket CA-75
Metal fittings Steel Wheel Rubber Amount Of Content 1 pc.

Technischer Support