Schrauben- / Mutternsatz für die Montage von Leichtregalen M6x12 / M6x20

Schrauben- / Mutternsatz für die Montage von Leichtregalen M6x12 / M6x20
Easy to assemble bolt and nut set.
[Features]
· The bolt is a square neck type.
· Easy to assemble.
· Made of steel.
· For angle hole widths of 7 mm.
· Conformity: for connecting.
· Mass: 11 g.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BN20
BN40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Conform Trusco Code Mass
(g/Set)
Screw Size Amount Of Content

0.51 €

100 6 Arbeitstage For Connection507-302211M6×201 Set (Bolt, Nut, Plain Washer: 1 of Each)

0.40 €

200 6 Arbeitstage For 30/40 mm507-301412M6 x 121 Set (Bolt, Nut, Plain Washer: 1 of Each)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl Product Type Ausführung für leichte Lasten optional Other Option
Features The carriage bolt makes it easy to assemble. Set Content Bolt, nut, flat washer x 1 each Amount Of Content 1 Set (Bolt, Nut, Plain Washer: 1 of Each)

Technischer Support