Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SPOT-PPS19
Product Type | Kabelbindersiegel | Conforming band | PP-Band, Papierband | Compatible Band Width (mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Band Thickness(mm) | 0.63 | Trusco Code | 119-8122 | Features | Seal for PP band/paper band. |
Mass(g) | 3300 | Amount Of Content | 1 Box (1,000 pcs) |
Sie befinden sich auf der Seite für Siegel für Bandbindung (PP / Papierband) , die Teilenummer ist SPOT-PPS19.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SPOT-PPS19.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften