• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Eckrohrzange, U

Eckrohrzange, U
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
CW-250
CW-300
CW-350
CW-450
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grippable Tube (Nominal Size)
(mm)
Grippable Tube (O.D.)
(mm)
Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

39.91 €

1 6 Arbeitstage 8~25A13~35250367-2701590

51.51 €

1 6 Arbeitstage 10~32A16~44300367-2719920

57.14 €

1 6 Arbeitstage 15~40A21~51350367-27271200

84.15 €

1 6 Arbeitstage 25~50A33~70450367-27351900

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Winkelrohrzange Application For zinc plating steel pipe (white pipe) tightening. Features In addition to the pipe wrench function, it is ideal for plumbing work in tight spaces such as corners and trenches.

Technischer Support