• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rohrzange

Rohrzange
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
PW-SD15
PW-SD20
PW-SD25
PW-SD30
PW-SD35
PW-SD45
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grippable Tube (Nominal Size)
(mm)
Grippable Tube (O.D.)
(mm)
Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

25.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6~15A22150367-3278200

26.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6~20A28200367-3286350

31.41 €

1 6 Arbeitstage 6~25A34250367-3294650

38.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6~32A43300367-3308950

47.37 €

1 6 Arbeitstage 6~40A49350367-33161300

71.28 €

1 6 Arbeitstage 6~50A61450367-33242050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Rohrzange (Stahl) Application For zinc plating steel pipe (white pipe) tightening. Features Guarantees strength of JIS regular grade.

Technischer Support