• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Aluminium-Rohrzange (für verzinkte Rohre)

Aluminium-Rohrzange (für verzinkte Rohre)
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
PW-AL30
PW-AL60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grippable Tube (Nominal Size)
(mm)
Grippable Tube (O.D.)
(mm)
Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

44.25 €

1 6 Arbeitstage 6~32A43300117-5688700

105.83 €

1 6 Arbeitstage 6~65A77600117-57182450

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Rohrzange (Aluminium) Application For zinc plating steel pipe (white pipe) tightening. Features Aluminum alloy is used for the main body.

Technischer Support