• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Ketten-Rohrzange (mit Kettenstopper)

Ketten-Rohrzange (mit Kettenstopper)
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
CW-3
CW-3L
CW-4
CW-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grippable Tube (Nominal Size)
(mm)
Grippable Tube (O.D.)
(mm)
Overall Length
(mm)
Chain Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

81.26 €

1 6 Arbeitstage 8~75A14~89290438292-90151100

89.35 €

1 6 Arbeitstage 8~150A14~165290663292-90231200

124.54 €

1 6 Arbeitstage 10~100A17~114390512292-903112500

169.66 €

1 6 Arbeitstage 20~150A27~165490686292-90663000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Kettenrohrzange Application For tightening and dismantling work in a tight space such as gas and water pipes. Features Safety chain wrench with patented chain stopper.

Technischer Support