• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bohrstangen-Rohrzange

Bohrstangen-Rohrzange

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PWB-450

Teilenummer
PWB-450
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

115.37 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Rohrzange (Stahl) Grippable Tube (Nominal Size)(mm) 8~65A Grippable Tube (O.D.)(mm) 10~80
Overall Length(mm) 450 Trusco Code 254-2544 Application Dedicated removal of casing pipes.
Features With tooth profile suitable for boring rod (with longitudinal groove), there is approx. 30% more elevation compared to conventional pipe wrench, also it does not slip and has excellent durability. Mass(g) 2190

Sie befinden sich auf der Seite für Bohrstangen-Rohrzange, die Teilenummer ist PWB-450.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PWB-450.

Technischer Support