Teilenummer
|
---|
PU-150 |
PU-200 |
PU-250 |
PU-350 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grippable Tube (Nominal Size) (mm) | Grippable Tube (O.D.) (mm) | Overall Length (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6~20A | 6~26 | 150 | 288-0270 | 220 | ||
46.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6~25A | 6~34 | 200 | 288-0288 | 360 | ||
70.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6~32A | 6~51 | 250 | 288-0296 | 630 | ||
75.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 8~50A | 10~69 | 350 | 288-0318 | 1430 |
Loading...
Product Type | Rohrzange (Stahl) | Application | For piping of gas/water pipes. | Features | The main body is fully heat-treated by forging. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grippable Tube (Nominal Size)(mm)
Grippable Tube (O.D.)(mm)
Overall Length(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften