Teilenummer
|
---|
PW-200 |
PW-250 |
PW-300 |
PW-350 |
PW-450 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grippable Tube (Nominal Size) (mm) | Grippable Tube (O.D.) (mm) | Overall Length (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6~32A | 6~45 | 200 | 102-0340 | 360 | |
29.01 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6~40A | 6~60 | 250 | 102-0358 | 640 | |
38.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6~50A | 10–70 | 300 | 102-0366 | 1000 | |
45.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8~65A | 10~80 | 350 | 102-0374 | 1300 | ||
67.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20~80A | 13~90 | 450 | 102-0382 | 2000 |
Loading...
Product Type | Rohrzange (Stahl) | Application | For piping of gas/water pipes. | Features | Upper jaw and body are precision forged products with excellent durability. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grippable Tube (Nominal Size)(mm)
Grippable Tube (O.D.)(mm)
Overall Length(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften