(Merry) Flexibler Rohrschneider

(Merry) Flexibler Rohrschneider
  • Mengenrabatt
[Features]
· It is lightweight and compact.
· Roller cam system achieves smooth cutting performance.
[Applications]
· Cutting conduit pipes (CD pipes) made of synthetic resin.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FL50

Teilenummer
FL50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

89.38 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Polyvinylchlorid-Rohrschneider Cutting Capacity (mm) 55 Overall Length(mm) 250
JAN Code 4953881434005 Trusco Code 111-2066 Mass(g) 425
Features It is lightweight and compact. The roller cam system achieves light sharpness. Application It is a flexible wire tube (CD tube) made from synthetic resin.

Sie befinden sich auf der Seite für (Merry) Flexibler Rohrschneider, die Teilenummer ist FL50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FL50.

Technischer Support