• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

(Merry) Angussschneider

(Merry) Angussschneider
[Features]
· Single blade specification with a clean cut.
· The replaceable blade (GC5) can be interchanged.
· Resin boards (PB-GCX5) can be replaced.
[Applications]
· For cutting wide film gates.
· Resin molding plants.
· For cutting various soft materials (rubber, urethane, nylon, protectors, etc.).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GCX5

Teilenummer
GCX5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

54.39 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Polyvinylchlorid-Rohrschneider Cutting Capacity (mm) ABS10 Overall Length(mm) 170
Trusco Code 412-6092 Mass(g) 185 Application For cutting wide film gates.

Sie befinden sich auf der Seite für (Merry) Angussschneider, die Teilenummer ist GCX5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GCX5.

Technischer Support