• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Harzrohrschneider

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JTC-37
JTC-42
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Cutting Capacity (mm) Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

43.66 €

1 6 Arbeitstage 37190342-8303220

88.82 €

1 6 Arbeitstage 42240303-5735400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Gehäuse Rohrschneider Application For the casing pipe header construction method.

Technischer Support