Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TWP-200
Maximum Opening(mm) | 28 | Adjustment(Steps) | 5 | Overall Length(mm) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 250 | Standard(mm) | 200 | Trusco Code | 253-4622 |
Application | For Various Piping Work | Features | Powerful Occlusion of Grooves and Projections | Features 2 | Mouth Opening 5-level Adjustment |
Features 3 | The surface has a fine, glossy and rust-resistant finish. |
Sie befinden sich auf der Seite für Wasserpumpenzange, die Teilenummer ist TWP-200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TWP-200.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften