LightOn Weicher Eisenhammer

LightOn Weicher Eisenhammer
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
SI-20LT
SI-40LT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Head (diameter)
(mm)
Head (length)
(mm)
Overall Length
(mm)
Nominal Trusco Code Mass
(g)

61.58 €

1 6 Arbeitstage 321073002 lb.370-6265900

90.37 €

1 6 Arbeitstage 381333754 lb.370-62811600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Hammer für einhändige Verwendung Head material Unlegierter Stahl für mechanische Struktur (EN 1.1158 äquiv.) Handle material Polypropylen (PP)
Grip Material Soft Polyvinyl Chloride (PVC)

Technischer Support