Ausziehbarer Klopfstab

Ausziehbarer Klopfstab
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
01390
01448
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Head (diameter)
(mm)
Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

54.51 €

1 6 Arbeitstage φ17130~520411-539270

97.09 €

1 6 Arbeitstage φ19250~1510411-5406200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Prüfhammer Application Hammer tapping test of walls etc. Material: Grip Rubber
Material: Antenna Element Stainless Steel Pipe Material: Spherical Part Steel

Technischer Support