• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

JIS-Spitzzange

JIS-Spitzzange
[Features]
· The tip is tough for excellent cutting performance without breaking or curving.
[Applications]
· Long nose pliers for assembly and repair of AV/communication/precision equipment and for hobbyist use.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TBRP125
TBRP150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features

20.42 €

1 6 Arbeitstage 1424989999243949437-817295The tip is tough for excellent cutting performance without breaking or curving.

22.11 €

1 6 Arbeitstage 1604989999111446365-5016120The tip is tough for excellent cutting performance without breaking or curving

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen mit langen Backen With or without Spring N/A
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.5 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.6 Main body: option Main Body
Specifications With Spring and Serrated Tip Material Special Steel

Technischer Support