Sicherungsringzange (zur Verwendung bei Wellen)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
63-1B
63-2A
63-2B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Compatible Ring Size
(mm)
Claw Tip Diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Claw Shape

30.67 €

1 7 Arbeitstage 13010-251226-602490Curved Claw

31.26 €

5 7 Arbeitstage 18025-501.2226-6032155Straight jaw

21.65 €

1 7 Arbeitstage 17025-501.2226-6041155Curved Claw

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zange für Sicherungsringe Shaft/hole Für Schaft
With or without Spring Verfügbar With/without tip claw replacement function N/A Main body: option Main Body
Features Handle Shape Long Type Specifications With Spring

Technischer Support