Teilenummer
|
---|
50-1B |
50-3B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Compatible Ring Size (mm) | Claw Tip Diameter (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.37 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 155 | 10-25 | 1 | 111-2317 | 112 | ||
24.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | 200 | 40-65 | 2.3 | 111-2350 | 185 |
Loading...
Product Category | Zangen | Plier Type | Zange für Sicherungsringe | Shaft/hole | Für Bohrung |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | With/without tip claw replacement function | N/A | Main body: option | Main Body |
Features | With a handle shape for easier gripping | Claw Shape | Curved Claw |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Compatible Ring Size(mm)
Claw Tip Diameter(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften