• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Spitzzange

Spitzzange
[Features]
· The tip is long and narrow, making it convenient for working on small objects.
· The surface has a fine and glossy finish. Also with anti-rust treatment to help prevent rust.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TLP-160

Teilenummer
TLP-160
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.99 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Overall Length(mm) 165
With or without Spring N/A Thickness(mm) 8.8 A(mm) 55
Cutting Performance(mmφ) 2.2 Main body: option Main Body Trusco Code 253-4916
Mass(g) 180 Features The tip is long and narrow, making it convenient for working on small objects. Features 2 The surface has a fine and glossy finish.
Features 3 Rust-proofed and rust resistant

Sie befinden sich auf der Seite für Spitzzange, die Teilenummer ist TLP-160.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TLP-160.

Technischer Support