• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zange

Zange
[Features]
· The surface has a fine and glossy finish. Also with anti-rust treatment to help prevent rust.
· Jaw opening 2-level adjustment type.
· Jaw opening 2-level adjustment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TP-150
TP-200
TP-250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Thickness
(mm)
A
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

13.09 €

1 6 Arbeitstage 160940253-4843190

15.47 €

1 6 Arbeitstage 2051044253-4851270

19.13 €

3 9 Arbeitstage 2451258253-4860425

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen With or without Spring N/A
Cutting Performance(mmφ) 2.2 Main body: option Main Body Features The surface has a fine and glossy finish.
Features 2 Rust-proofed and rust resistant Features 3 Mouth Opening 2-level Adjustment Type

Technischer Support