Achsen-Zangen (L-Ausführung)

Achsen-Zangen (L-Ausführung)
[Features]
· Very small head ideal for narrower spaces.
· Since the release lever is on the upper surface of the handle, it is easy to use without rebound.
· Optimal for stacking and holding 2 flat panels.
[Applications]
· Plate welding positioning, bending, crimping, corrections, and other plate metal work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TAXL-200

Teilenummer
TAXL-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

53.78 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Overall Length(mm) 195
With or without Spring N/A Maximum Tightening Force(kN) 5.8 Main body: option Main Body
Trusco Code 328-7904 Mass(g) 460 Features Very small head ideal for narrower spaces
Features 2 Since the release lever is on the upper surface of the handle, it is easy to use without rebound Features 3 Optimal for stacking and holding 2 flat panels Application Plate welding location determination, bending, crimping, corrections, and other plate metal work
Specifications Fully quenched product Head hardness HRC42~48 Maximum Opening(mm) 18
Mouth Width(mm) 24 Mouth Depth(mm) 28

Sie befinden sich auf der Seite für Achsen-Zangen (L-Ausführung) , die Teilenummer ist TAXL-200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TAXL-200.

Technischer Support