• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gripzange, P-Ausführung

Gripzange, P-Ausführung
[Features]
· Ideal for late welding location determination, bending, crimping, corrections, and other plate metal work.
[Applications]
· For plate metal, welding work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TGPP-200

Teilenummer
TGPP-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

22.18 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Overall Length(mm) 197
With or without Spring N/A Mouth Opening (Square Lumber) Minimum(mm) 1 Mouth Opening (Square Lumber) Maximum(mm) 11
Mouth Opening (Pipe) Minimum(mmφ) 3 Mouth Opening (Pipe) Maximum(mmφ) 13 Maximum Tightening Force(kN) 2.9
Main body: option Main Body Trusco Code 253-5084 Mass(g) 490
Features Ideal for late welding location determination, bending, crimping, corrections, and other plate metal work Application For plate metal and welding work Main Body Hardness HRC35~45
Head hardness HRC35~40 Plate Hardness HRC35~40 Plate Width(mm) 79
Parallel opening(mm) 11

Sie befinden sich auf der Seite für Gripzange, P-Ausführung, die Teilenummer ist TGPP-200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TGPP-200.

Technischer Support