• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Spitzzange aus rostfreiem Edelstahl

Spitzzange aus rostfreiem Edelstahl
[Features]
· With a cutting function.
· Longnose pliers ideal for "grabbing, pinching, and pulling."
· Elastomer resin grip that comfortably fits the hand.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LS-03

Teilenummer
LS-03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

36.80 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Zangen Zange Typ Zangen mit langen Backen Gesamtlänge(mm) 166
Mit oder ohne Feder Verfügbar Stahldraht Schneidleistung(φ/mm) 1.5 Kupferdraht Schneidleistung(φ/mm) 2.6
Hauptkörper : Option Main Body Trusco-Code 381-9400 Masse(g) 80
Merkmale 1 With Cutting Function Merkmale 2 Longnose pliers ideal for "grabbing, pinching and pulling" Merkmale 3 Elastomer resin grip that comfortably fits the hand
Spezifikation 1 With Plastic Springs Spezifikation 2 Without tip knurling Werkstoff Stainless Steel

Sie befinden sich auf der Seite für Spitzzange aus rostfreiem Edelstahl, die Teilenummer ist LS-03.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LS-03.

Technischer Support