• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Leichte Zange

Leichte Zange

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Features]
· Lightweight pliers to prevent fatigue even after long hours of work.
· Long blade for cutting VVF (3 cores) wire in a single action.
· Elastomer resin grip that comfortably fits the hand.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LP-200

Teilenummer
LP-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

32.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Zangen Zange Typ Zangen Gesamtlänge(mm) 214.5
Mit oder ohne Feder N/A Stahldraht Schneidleistung(φ/mm) 3.4 Kupferdraht Schneidleistung(φ/mm) 4
VA (VVF) Draht Schneidkapazität(φ/mm) 2.6X3 core Hauptkörper : Option Main Body Trusco-Code 381-9337
Masse(g) 265 Merkmale 1 Lightweight pliers to prevent fatigue even after long hours of work. Merkmale 2 Long size blade for cutting VVF (3 cores) wire in a single action.
Merkmale 3 Elastomer resin grip that comfortably fits the hand Befestigungsloch für den Gurt zur Absturzsicherung NA

Sie befinden sich auf der Seite für Leichte Zange, die Teilenummer ist LP-200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LP-200.

Technischer Support