• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Seitenschneider (rostfreier Edelstahl)

Seitenschneider (rostfreier Edelstahl)
  • Mengenrabatt
[Features]
· A lead stopper is provided to prevent cutting chips from scattering.
· Elastomer resin grip that comfortably fits the hand.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SP-31

Teilenummer
SP-31
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

26.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Kneifzangen Zange Typ Kneifzangen Gesamtlänge(mm) 130
Mit oder ohne Feder Verfügbar Stahldraht Schneidleistung(φ/mm) - Kupferdraht Schneidleistung(φ/mm) 1.6
Hauptkörper : Option Main Body Trusco-Code 381-9434 Masse(g) 45
Merkmale 1 With Lead Stopper that Prevents Scattering of Cutting Chips Merkmale 2 Elastomer resin grip that comfortably fits the hand Spezifikation 1 With Plastic Springs
Werkstoff Stainless Steel

Sie befinden sich auf der Seite für Seitenschneider (rostfreier Edelstahl) , die Teilenummer ist SP-31.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SP-31.

Technischer Support