• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kabelzange / Flachzange mit gezahnter Spitze

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RD310

Teilenummer
RD310
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

28.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Zangen Zange Typ Plombierzangen Gesamtlänge(mm) 160
Mit oder ohne Feder Verfügbar Befestigungsloch für den Gurt zur Absturzsicherung NA Hauptkörper : Option Main Body
Trusco-Code 368-9221 Masse(g) 120 Eigenschaften The tip is wide and processed to be tough
Spezifikationen With Spring Spezifikation 2 With tip knurling

Sie befinden sich auf der Seite für Kabelzange / Flachzange mit gezahnter Spitze, die Teilenummer ist RD310.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RD310.

Technischer Support