(Merry) Zange für elektrische Arbeiten

(Merry) Zange für elektrische Arbeiten
  • Mengenrabatt
[Features]
· Uses a uniquely shaped elastomer cover.
· Strong type pliers (with eccentric lever principle).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

XP200

Teilenummer
XP200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

42.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Zangen Zange Typ Zangen Gesamtlänge(mm) 200
Mit oder ohne Feder Verfügbar Stahldraht Schneidleistung(φ/mm) 3.6 Kupferdraht Schneidleistung(φ/mm) 4.5
VA (VVF) Draht Schneidkapazität(φ/mm) 2X3 core Befestigungsloch für den Gurt zur Absturzsicherung Available Hauptkörper : Option Main Body
Trusco-Code 327-3539 Masse(g) 360 Eigenschaften Uses a uniquely shaped elastomer cover
Merkmale 2 Strong Type Pliers (with Eccentric Lever Principle)

Sie befinden sich auf der Seite für (Merry) Zange für elektrische Arbeiten, die Teilenummer ist XP200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XP200.

Technischer Support