• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

(Merry) Crimpzange (mit Crimp-Funktion)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6050-185

Teilenummer
6050-185
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

39.64 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Zangen Zange Typ Zangen Gesamtlänge(mm) 185
Mit oder ohne Feder N/A Stahldraht Schneidleistung(φ/mm) 2.6 Kupferdraht Schneidleistung(φ/mm) 3.5
VA (VVF) Draht Schneidkapazität(φ/mm) 2X3 core Befestigungsloch für den Gurt zur Absturzsicherung Available Hauptkörper : Option Main Body
Trusco-Code 104-1479 Masse(g) 295 Eigenschaften Appropriate non-slip finish is given to the grip
Merkmale 2 As it is knurled, it can also turn nuts, etc. Crimp-Funktion(mm2) 1.25 to 2 Fähigkeit zum Abisolieren With ø1.7 Hole

Sie befinden sich auf der Seite für (Merry) Crimpzange (mit Crimp-Funktion), die Teilenummer ist 6050-185.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6050-185.

Technischer Support