• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

JIS-Kombinationszange, Rändelung

JIS-Kombinationszange, Rändelung
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
1050H-150
1050H-175
1050H-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Stahldraht Schneidleistung
(φ/mm)
Kupferdraht Schneidleistung
(φ/mm)
VA (VVF) Draht Schneidkapazität
(φ/mm)
Befestigungsloch für den Gurt zur Absturzsicherung Trusco-Code Masse
(g)

28.88 €

1 6 Arbeitstage 150231.6X3 coreNA104-1193210

28.86 €

1 6 Arbeitstage 1752.63.52.0X3 coreAvailable104-1207285

31.68 €

1 7 Arbeitstage 2003.242.0X3 coreAvailable104-1215385

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Zangen Zange Typ Zangen Mit oder ohne Feder N/A
Hauptkörper : Option Main Body Eigenschaften Appropriate non-slip finish is given to the grip Merkmale 2 As it is knurled, it can also turn nuts, etc.

Technischer Support