• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

JIS-Kombinationszange, Rändelung, Spezialstahl höchster Qualität

JIS-Kombinationszange, Rändelung, Spezialstahl höchster Qualität
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
1050-175
1050-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Stahldraht Schneidleistung
(φ/mm)
Kupferdraht Schneidleistung
(φ/mm)
Trusco-Code Masse
(g)

31.93 €

1 6 Arbeitstage 1752.63.5104-1614275

36.79 €

1 6 Arbeitstage 2003.24104-1622375

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Zangen Zange Typ Zangen Mit oder ohne Feder Verfügbar
VA (VVF) Draht Schneidkapazität(φ/mm) 2.0X3 core Befestigungsloch für den Gurt zur Absturzsicherung NA Hauptkörper : Option Main Body
Eigenschaften Standard pliers containing the highest level of steel used and possessing excellent durability Merkmale 2 As it is knurled, it can also turn nuts, etc. Spezifikationen With Spring
Spezifikation 2 With tip knurling

Technischer Support