(Merry) Palm-Nadelzange (rostfreier Edelstahl)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M21-105

Teilenummer
M21-105
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.26 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Zangen Zange Typ Zangen Gesamtlänge(mm) 105
Mit oder ohne Feder Verfügbar Maulöffnung (Kantholz) Minimum(mm) 0 Maulöffnung (Kantholz) Maximum(mm) 8
Hauptkörper : Option Main Body Trusco-Code 298-4474 Masse(g) 40
Eigenschaften Main body and spring are stainless steel Merkmale 2 The handle is resin. Spezifikationen With Spring
Werkstoff Stainless Steel (SUS420) Dicke der Spitze(mm) 1.2 Spitze Not Serrated

Sie befinden sich auf der Seite für (Merry) Palm-Nadelzange (rostfreier Edelstahl), die Teilenummer ist M21-105.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M21-105.

Technischer Support