• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

(Merry) Ersatzfeder für Zangen / Seitenschneider【10 Stk. pro Packung】

 (Merry) Ersatzfeder für Zangen / Seitenschneider

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
A return spring for blade opening. Forked spring for various nippers/pliers (10 pcs included).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MBN-02
MBN-07
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passendes Modell Trusco-Code Masse
(g)

4.51 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 160S-150、160SA-150、160SF-150、160SG-150、55S-150、66S-150、CT55-150281-74466

8.41 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 99-150、99S-150、206S-150、HT-120、HT-130、HT-140、99W-150281-74978

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Teile Mit oder ohne Feder N/A Teile Ausführung Feder
Hauptkörper : Option Option Anzahl in jedem Beutel(pc.) 10

Technischer Support