• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

(Merry) Heiß-Seitenschneider (mit Feder)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HT-120
HT-130
HT-140
HT-160
HT-170
HT-180
HT-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Ausführungsdetails Schneidleistung
(mm)
Trusco-Code Masse
(g)
Spezifikationen Schneide Teil maximale Temperatur
(°C)
Ersatz-Heizung Nr.

124.29 €

1 6 Arbeitstage 150End-Cut Pliers Bladeφ4111-5014270End-Cut Pliers Blade140W-19H

137.51 €

1 6 Arbeitstage 165Long Bladeφ4111-5022270Long Blade140W-19H

99.90 €

1 6 Arbeitstage 160Straight bladeφ4111-5031265Straight blade150W-19H

117.52 €

1 6 Arbeitstage 150Thin Bladeφ4111-5049240Thin Blade160W-19H

117.52 €

1 6 Arbeitstage 150Blade with 40°edgingφ4111-5057250Blade with 40°edging140W-19H

117.52 €

1 6 Arbeitstage 190Standard Bladeφ4111-5065250Standard Blade170W-19H

130.55 €

1 6 Arbeitstage 190Powerful Bladeφ7111-5073370Powerful Blade170W-29

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Kneifzangen Zange Typ Wärmekneifzange Mit oder ohne Feder N/A
Hauptkörper : Option Main Body Eigenschaften The blade tip is heated with the heater, making it possible to cut even brittle resin without cracking or breaking, and also to cut other types of resin with minimal force Anwendung For cutting easily crackable resin such as acrylic, styrene and glass-filled resin
Transformator (separat erhältlich) HTR30N-100V

Technischer Support