• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

(Merry) Langer Kunststoffvornschneider

(Merry) Langer Kunststoffvornschneider
  • Mengenrabatt
[Features]
· End nippers with 35 mm depth.
[Applications]
· Resin gate cutting work in deep locations.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2000EF-190

Teilenummer
2000EF-190
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

53.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Kneifzangen Zange Typ Kneifzangen Gesamtlänge(mm) 190
Mit oder ohne Feder Verfügbar Hauptkörper : Option Main Body Trusco-Code 368-9000
Masse(g) 220 Eigenschaften End Nippers With 35 mm Depth Spezifikationen Round Blade
Spezifikation 2 With Spring

Sie befinden sich auf der Seite für (Merry) Langer Kunststoffvornschneider, die Teilenummer ist 2000EF-190.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2000EF-190.

Technischer Support