• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

(Merry) Kunststoffseitenschneider mit langem Griff

(Merry) Kunststoffseitenschneider mit langem Griff
  • Mengenrabatt
Da der Griff lang ist, kann er mit wenig Kraftaufwand schneiden und greifen, wodurch er für Arbeiten in tiefen Räumen geeignet ist.
Er kann für das Schneiden von Anschnitten aus Kunststoff und Harzformteilen verwendet werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

L-40

Teilenummer
L-40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

36.01 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Kneifzangen Zange Typ Kneifzangen Gesamtlänge(mm) 190
Mit oder ohne Feder Verfügbar Kunststoff Schneidleistung(φ/mm) 5 Hauptkörper : Option Main Body
Trusco-Code 111-1361 Masse(g) 150 Eigenschaften Optimal for gate cutting plastic or resin moldings
Spezifikationen Straight blade Spezifikation 2 With Spring

Sie befinden sich auf der Seite für (Merry) Kunststoffseitenschneider mit langem Griff, die Teilenummer ist L-40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer L-40.

Technischer Support