• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Seitenschneider / Hohe planare Drahtschneider, gerade Klinge

Seitenschneider / Hohe planare Drahtschneider, gerade Klinge

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

160SF-125

Teilenummer
160SF-125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

36.76 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Kneifzangen Zange Typ Kneifzangen Gesamtlänge(mm) 125
Mit oder ohne Feder Verfügbar Kunststoff Schneidleistung(φ/mm) 3 Hauptkörper : Option Main Body
Trusco-Code 104-2076 Masse(g) 70 Eigenschaften Round blade type
Merkmale 2 With stopper to prevent the spring from falling out or the blade from biting in Spezifikationen Straight blade Spezifikation 2 With Spring

Sie befinden sich auf der Seite für Seitenschneider / Hohe planare Drahtschneider, gerade Klinge, die Teilenummer ist 160SF-125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 160SF-125.

Technischer Support