Seitenschneider / Hohe planare Drahtschneider, runde Klinge

Seitenschneider / Hohe planare Drahtschneider, runde Klinge

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Features]
· With backlash correction function.
· With stopper to prevent the spring from falling out or the blade from biting in.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

160SG-125

Teilenummer
160SG-125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

51.10 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Kneifzangen Zange Typ Kneifzangen Gesamtlänge(mm) 125
Mit oder ohne Feder Verfügbar Kunststoff Schneidleistung(φ/mm) 3 Hauptkörper : Option Main Body
Trusco-Code 104-1894 Masse(g) 70 Eigenschaften With Backlash Correction Function
Merkmale 2 With stopper to prevent the spring from falling out or the blade from biting in Spezifikationen Round Blade Spezifikation 2 With Spring

Sie befinden sich auf der Seite für Seitenschneider / Hohe planare Drahtschneider, runde Klinge, die Teilenummer ist 160SG-125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 160SG-125.

Technischer Support