• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Seitenschneider / Kunststoff-Drahtschneider, gerade Klinge

Seitenschneider / Kunststoff-Drahtschneider, gerade Klinge
[Features]
· Ideal for cutting resin of up to φ5 mm.
· The most standard plastic nippers.
[Applications]
· Precision gate cutting for plastic molds.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

66SF-150

Teilenummer
66SF-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

37.94 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Kneifzangen Zange Typ Kneifzangen Gesamtlänge(mm) 150
Mit oder ohne Feder Verfügbar Kunststoff Schneidleistung(φ/mm) 5 Hauptkörper : Option Main Body
Trusco-Code 395-6709 Masse(g) 125 Eigenschaften Ideal for cutting resin of up to ø5 mm
Merkmale 2 The most standard plastic nippers Spezifikationen Flat blade Spezifikation 2 With Spring

Sie befinden sich auf der Seite für Seitenschneider / Kunststoff-Drahtschneider, gerade Klinge, die Teilenummer ist 66SF-150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 66SF-150.

Technischer Support