• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

(Merry) Schräger Kunststoffseitenschneider

(Merry) Schräger Kunststoffseitenschneider

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 550SF-125
  • 550SF-150
[Features]
· The blade part is tilted and suitable for cutting more complicated chained gates.
· A gap at the rear of the blades enables a gate to be cut over a runner.
· Ideal for gate cutting of plastic moldings.
· Angle of inclination of blade surface is 35°.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
550SF-125
550SF-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Kunststoff Schneidleistung
(φ/mm)
Trusco-Code Masse
(g)

30.70 €

1 6 Arbeitstage 1253327-380695

31.62 €

1 6 Arbeitstage 1505327-3814120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Kneifzangen Zange Typ Kneifzangen Mit oder ohne Feder Verfügbar
Hauptkörper : Option Main Body Eigenschaften The blade part is tilted and suitable for cutting more complicated chained gates Merkmale 2 A space at the rear of the blades enables a gate to be cut over a runner
Merkmale 3 Optimal for gate cutting of plastic moldings Merkmale 4 Angle of inclination of blade surface 35° Spezifikationen Round Blade
Spezifikation 2 With Spring

Technischer Support