(Merry) Kunststoffseitenschneider

(Merry) Kunststoffseitenschneider

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Geeignet zum Schneiden von Harz mit großen Durchmessern von ø8 bis 10 mm auf verschiedenen Baustellen wie Fabriken, Land- und Forstwirtschaft.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
99-150
99-175
99-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Kunststoff Schneidleistung
(φ/mm)
Trusco-Code Masse
(g)

47.01 €

1 6 Arbeitstage 1508104-1436180

51.28 €

1 6 Arbeitstage 1759104-1444245

57.14 €

1 6 Arbeitstage 20010104-1452320

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Kneifzangen Zange Typ Kneifzangen Mit oder ohne Feder Verfügbar
Hauptkörper : Option Main Body Eigenschaften Resin of ø8-10 mm can be cut Spezifikationen Straight blade
Spezifikation 2 With Spring

Technischer Support