• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Seitenschneider / Drahtschneider aus Kunststoff, runde Klinge

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

66S-150

Teilenummer
66S-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

34.83 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Kneifzangen Zange Typ Kneifzangen Gesamtlänge(mm) 150
Mit oder ohne Feder Verfügbar Kunststoff Schneidleistung(φ/mm) 5 Hauptkörper : Option Main Body
Trusco-Code 104-1355 Masse(g) 125 Eigenschaften Ideal for cutting resin of up to ø5 mm
Merkmale 2 The most standard plastic nippers Spezifikationen Round Blade Spezifikation 2 With Spring

Sie befinden sich auf der Seite für Seitenschneider / Drahtschneider aus Kunststoff, runde Klinge, die Teilenummer ist 66S-150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 66S-150.

Technischer Support