• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

(Merry) Vornschneider

(Merry) Vornschneider

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Features]
· The blade part is specially heat treated and has excellent abrasion resistance.
· The head is particularly tough.
[Applications]
· Wire mesh related plants. Cutting iron wire terminals.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

405-8

Teilenummer
405-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

38.19 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Kneifzangen Zange Typ Kneifzangen Gesamtlänge(mm) 200
Mit oder ohne Feder Verfügbar Stahldraht Schneidleistung(φ/mm) 2.4 Kupferdraht Schneidleistung(φ/mm) 3.2
Hauptkörper : Option Main Body Trusco-Code 395-6652 Masse(g) 330
Eigenschaften The blade part is specially heat treated and has excellent abrasion resistance Merkmale 2 The head is particularly tough. Spezifikationen Thick Blade
Spezifikation 2 With Spring

Sie befinden sich auf der Seite für (Merry) Vornschneider, die Teilenummer ist 405-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 405-8.

Technischer Support