(Merry) Vornschneider

(Merry) Vornschneider
[Features]
· Since the tip part is thin and long, it is ideal for cutting in deep and narrow places.
[Applications]
· Cutting lead wire or electronic components.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PC6-130

Teilenummer
PC6-130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

44.46 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Kneifzangen Zange Typ Kneifzangen Gesamtlänge(mm) 130
Mit oder ohne Feder Verfügbar Stahldraht Schneidleistung(φ/mm) 0.5 Kupferdraht Schneidleistung(φ/mm) 0.8
Hauptkörper : Option Main Body Trusco-Code 368-9191 Masse(g) 70
Eigenschaften Since the tip is thin and long, it is ideal for cutting in deep and narrow places Spezifikationen With Spring

Sie befinden sich auf der Seite für (Merry) Vornschneider, die Teilenummer ist PC6-130.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PC6-130.

Technischer Support