(Merry) Miniatur-Vornschneider

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M-M16

Teilenummer
M-M16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

38.83 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Kneifzangen Zange Typ Kneifzangen Gesamtlänge(mm) 115
Mit oder ohne Feder Verfügbar Stahldraht Schneidleistung(φ/mm) 0.5 Kupferdraht Schneidleistung(φ/mm) 0.8
Hauptkörper : Option Main Body Trusco-Code 239-8648 Masse(g) 60
Eigenschaften Ideal for assembling and repairing precision equipment. Merkmale 2 Japanese End-Cut Pliers (Kuikiri) Type Nippers Merkmale 3 Ideal for cutting in a deep area.
Spezifikationen Thin Blade Spezifikation 2 With Spring

Sie befinden sich auf der Seite für (Merry) Miniatur-Vornschneider, die Teilenummer ist M-M16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M-M16.

Technischer Support