(Merry) Elektronik-Seitenschneider

(Merry) Elektronik-Seitenschneider

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

55S-150

Teilenummer
55S-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

32.55 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Kneifzangen Zange Typ Kneifzangen Gesamtlänge(mm) 150
Mit oder ohne Feder Verfügbar Stahldraht Schneidleistung(φ/mm) 1.5 Kupferdraht Schneidleistung(φ/mm) 2.6
Hauptkörper : Option Main Body Trusco-Code 104-1550 Masse(g) 130
Eigenschaften Ideal for precision cutting of electronic devices and communication equipment Merkmale 2 Optimal for continuously cutting printed circuit board lead wire Spezifikationen Thin Blade
Spezifikation 2 With Spring

Sie befinden sich auf der Seite für (Merry) Elektronik-Seitenschneider, die Teilenummer ist 55S-150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 55S-150.

Technischer Support